3677.035 - FERROPLEX 组合槌子
锁匠锤和软面槌组合成一个工具  

Halder將FERROPLEX設計為2合1組合式錘子,適用於所有希望同時使用鋼錘和軟錘的人。 鎚頭由優質熱處理鋼製成,並在衝擊表面上進行了仔細的感應淬火。 相對側的可更換尼龍襯套具有出色的衝擊質量,並保證將最大的強度與獨特的耐久性相結合。 它由擠壓成型且極其均勻的材料組成。 因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。 防斷裂鋼管手柄裝有符合人體工程學的防滑橡膠手柄。

FERROPLEX的尺寸為D30mm,總重量為600g,D35mm,總重量為800g。

產品特點:

  • 2合1組合錘(鋼錘加軟面槌)。
  • 鎚頭由優質熱處理鋼製成,衝擊表面感應淬硬。
  • 由特殊尼龍製成的可更換刀片,具有最大的強度。
  • 防摔鋼管手柄,符合人體工程學防滑橡膠手柄。
  • 耐磨粉末塗料可防止腐蝕。
  • 提供D30mm (600g) 和 D35mm (800g) 尺寸。.

应用区域

工业、手工业和乘用车领域的一般组装作业, 组装,维修和保养作业, 安装作业

這項商品 3677.035 - FERROPLEX 组合槌子 锁匠锤和软面槌组合成一个工具   / (Ø: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 FERROPLEX 组合槌子 锁匠锤和软面槌组合成一个工具   (EH 3677.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
品项品号.:
3677.035
FERROPLEX 组合槌子
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • 长 x 宽 x 高: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • 重量: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 钢管和人体工学形橡胶把手 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   

槌面

  • 热处理钢,表面硬化 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3677.035
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材