3244系列的人体工学和清漆木手柄由山核桃木制成,与SIMPLEX八角锤配对,后者配有铸钢外壳,尺寸从D60mm到D140mm不等。 D60mm和D80八角锤的手柄长70厘米,而D100mm,D125m和D140mm尺寸的手柄长90厘米。山胡桃木是一种具有超长纤维结构的木材,有助于提高手柄的稳定性。这种结构还可以防止手柄完全断裂,并确保两个部件保持连接状态。这样可以防止锤头脱落引起的伤害。
根据智能SIMPLEX原理,可以对所有组件进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
這項商品 3244.081 - SIMPLEX槌子把手 用于带有铸造钢外壳的 SIMPLEX 长柄大槌 / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 核桃木手柄 用于带有铸造钢外壳的 SIMPLEX 长柄大槌 (EH 3244.)