3704.040 - SIMPLEX soft-face mallet
Copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

SIMPLEX 3704系列的两侧均配有铜质插入件。

代表了SIMPLEX选择中最坚硬的刀片,该刀片(3804系列)产生的冲击力极高,但与钢锤相比,它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。

黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

產品特點:

  • SIMPLEX軟面槌,兩側均帶有銅質插入物(硬質)。
  • 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
  • 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 提供D30mm和D40mm。
  • 替代經典的銅錘。

应用区域

非常大的冲击, 整平作业, 工廠建設, 板金成形, 组装,维修和保养作业

這項商品 3704.040 - SIMPLEX soft-face mallet Copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 软面锤  Copper; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle (EH 3704.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1410 g
品项品号.:
3704.040
SIMPLEX soft-face mallet
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • 长 x 宽 x 高: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 1410 g
  • GTIN: 4030618300793
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 玻璃纤维套上橡胶把手 

入子

  • 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
  • 中高硬度锤击

外壳

  • 强化铸铁,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3704.040
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SIMPLEX soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。