3399.050 - SUPERCRAFT soft-face mallet
带有符合人体工程学,防滑和防断裂的三件式手柄  

SUPERCRAFT 锤的头管里填充有钢丸。这样做的效果是,当敲击面接触到工件时,填充的钢丸的动作会滞后。由于减少了回弹,冲击能量得到了最佳利用。这样可以实现非常有力的敲击。此外,与普通钢锤相比,使用 SUPERCRAFT 锤工作更安全,更能保护关节,噪音更低。

可互换的冲击入子具有出色的冲击性能,保证了最大的强度和最高的耐用性。它们由挤压的极其均匀的材料制成。因此,与注塑塑料入子相比,它具有更高的耐腐蚀性和耐磨性,即使在零度以下也不会开裂。

三种组分的手柄包含一个牢不可破的、灵活的玻璃纤维核心,外面包裹着依据人体工程学成形的聚丙烯和弹性体层,即使是粘有油脂的手也能牢固握住。头部的耐磨粉末涂料涂层可防止腐蚀。所有焊缝完全由机器人焊接。挡板和槌头之间有一个极其紧密且高质量的焊接缝,即使在最大负荷下也能防止钢丸填充物漏出。这种设计的尺寸从 D40mm 到 D60mm 都有。

產品特點:

  • 无反弹力,适用于非常有力的敲击。
  • 低噪音并保护关节。
  • 可更换的冲击入子由特殊尼龙制成,具有最大强度。
  • 牢不可破的防滑三组份手柄,带有玻璃纤维芯
  • 完全由机器人焊接。
  • 提供 D40mm 至 D60mm 尺寸

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 锋利边缘的工件组装, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 板金成形

這項商品 3399.050 - SUPERCRAFT soft-face mallet 带有符合人体工程学,防滑和防断裂的三件式手柄   / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 软面槌 带有符合人体工程学,防滑和防断裂的三件式手柄   (EH 3399.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
375 mm
gewicht [g]:
1040 g
品项品号.:
3399.050
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 375 mm
  • 长 x 宽 x 高: 382 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 1040 g
  • GTIN: 4030618312802
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

材质 

把手

  • 人体工学,防滑的三件式把手 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3399.050
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SUPERCRAFT soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材