- Ø: 80 mm
- 长 x 宽 x 高: 81 mm x 81 mm x 45 mm
- 重量: 195 g
- GTIN: 4030618303923
show article view
- Ø: 100 mm
- 长 x 宽 x 高: 100 mm x 100 mm x 42 mm
- 重量: 345 g
- GTIN: 4030618303930
show article view
材质
入子
- 尼龙,白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 噪声抑制
- 非常大的冲击
规格表 EH 3508. Inserts for forestry sledge
Application overview hand tools
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。