3508.S10 - Insert for forestry sledges

Ø [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
品项品号.:
3508.S10
Insert for forestry sledges
  • Ø: 100 mm
  • 长 x 宽 x 高: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • 重量: 345 g
  • GTIN: 4030618303930

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3508.S10
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材