3508.S80 - Insert for forestry sledges

Ø [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
品项品号.:
3508.S80
Insert for forestry sledges
  • Ø: 80 mm
  • 长 x 宽 x 高: 81 mm x 81 mm x 45 mm
  • 重量: 195 g
  • GTIN: 4030618303923

材质 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3508.S80
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材