SIMPLEX分叉斧頭的這種經過鍛造和硬化的經過鍛造的斧頭刀片經過拋光和球磨處理。 這樣可以防止斧頭卡在木頭中並保持其劈開動作。 優化的楔形肋提高了劈開效果,並防止工具卡在木材中,使該版本成為劈開硬木的理想選擇。 它的重量為1,070克,使劈斧的頂部更加沉重,因此有助於做出出色的劈叉動作。 附帶的塑料套筒可以將分體刀片夾緊到SIMPLEX外殼中。 該斧頭刀片只能安裝在鑄鋼外殼3011.750中! 對該版本進行升級可以節省金錢和資源。
產品特點:
這項商品 3210.751 - SIMPLEX 斧刃 带楔肋 / (Ø: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 斧刃 带楔肋 (EH 3210.)
入子
有专利的壳内固定
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。