3012.261 - SIMPLEX 大槌
Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle

SIMPLEX 3012系列可與流行的TPE軟/複合橡膠嵌件組合一起使用。

藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

具有“豎立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型,使錘子可以穩固地站立在其頭部上,並減少了彎腰的需要,從而可以以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性,衝擊緩衝性和無臭味,比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

其70厘米的山胡桃木手柄使您可以輕鬆站立,輕鬆握住柔軟的槌頭。外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。

產品特點:

  • Halder最暢銷產品的進一步發展:具有“立式”(3202.2)的複合橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
  • SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/橡膠插入物與“立式”的插入物組合,可實現背向友好的工作,並減少了彎曲。
  • 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
  • 長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
  • 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
  • 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。

应用区域

园艺与景观美化,路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 木工作业

 

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子,该入子已整合到外壳中。 

這項商品 3012.261 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3012.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
780 mm
gewicht [g]:
1835 g
品项品号.:
3012.261
SIMPLEX 大槌
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 780 mm
  • 长 x 宽 x 高: 780 mm x 150 mm x 60 mm
  • 重量: 1835 g
  • GTIN: 4030618311218
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子 1 

  • 合成橡胶,黑色 ,带有站立功能 "Stand Up"  
  • 中硬 
  • 冲击缓冲   
  • 无臭 
  • 低磨损 

入子 2 

  • TPE 软,蓝色   
  • 不毁损的  
  • 软的 

外壳

  • 铸铁 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3012.261
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SIMPLEX
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。