- 适合于 : MaxxCraft 300
-
: 265 mm
- 长 x 宽 x 高: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
- 重量: 100 g
- GTIN: 4030618303190
- proficl@ss 5.0: EAC428c022
- ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
材质
把手
注意事项
人体工学成形,上亮光漆,非常坚固
MAXXCRAFT Locksmith’s Hammer
Application overview hand tools
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。