球形脚轮  有固定零件 

EH 22750.

运输系统、输送设备至加工及包装设施之专用模块组件。 适用于单件商品的移动、转动及控制。

您的选择导致 6 打击

版本
d1 [mm]
球直径 [mm]
动态负载系数 C  [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
珠子 轴承 钢 
d1 [mm]:
24 mm
球直径 [mm]:
15 mm
动态负载系数 C  [N]:
500 N
品项品号.:
22750.0104
CAD
文件
球形脚轮 
  • 珠子 轴承 钢 
  • d1 -0,13: 24 mm
  • 球直径: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min : 1,5 mm
  • 定位孔  D1: 24 mm
  • 动态负载系数 C : 500 N
  • 重量: 42 g
show article view
球形脚轮 
版本:
珠子 轴承 钢 
d1 [mm]:
36 mm
球直径 [mm]:
22 mm
动态负载系数 C  [N]:
1300 N
品项品号.:
22750.0108
CAD
文件
球形脚轮 
  • 珠子 轴承 钢 
  • d1 -0,16: 36 mm
  • 球直径: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min : 2 mm
  • 定位孔  D1: 36 mm
  • 动态负载系数 C : 1300 N
  • 重量: 144 g
show article view
球形脚轮 
版本:
珠子 轴承 钢 
d1 [mm]:
45 mm
球直径 [mm]:
30 mm
动态负载系数 C  [N]:
2500 N
品项品号.:
22750.0112
CAD
文件
球形脚轮 
  • 珠子 轴承 钢 
  • d1 -0,16: 45 mm
  • 球直径: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min : 2,5 mm
  • 定位孔  D1: 45 mm
  • 动态负载系数 C : 2500 N
  • 重量: 292 g
show article view
球形脚轮 
版本:
珠子 不锈钢 
d1 [mm]:
24 mm
球直径 [mm]:
15 mm
动态负载系数 C  [N]:
370 N
品项品号.:
22750.0124
CAD
文件
球形脚轮 
  • 珠子 不锈钢 
  • d1 -0,13: 24 mm
  • 球直径: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min : 1,5 mm
  • 定位孔  D1: 24 mm
  • 动态负载系数 C : 370 N
  • 重量: 42 g
show article view
球形脚轮 
版本:
珠子 不锈钢 
d1 [mm]:
36 mm
球直径 [mm]:
22 mm
动态负载系数 C  [N]:
970 N
品项品号.:
22750.0128
CAD
文件
球形脚轮 
  • 珠子 不锈钢 
  • d1 -0,16: 36 mm
  • 球直径: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min : 2 mm
  • 定位孔  D1: 36 mm
  • 动态负载系数 C : 970 N
  • 重量: 143 g
show article view
球形脚轮 
版本:
珠子 不锈钢 
d1 [mm]:
45 mm
球直径 [mm]:
30 mm
动态负载系数 C  [N]:
1900 N
品项品号.:
22750.0132
CAD
文件
球形脚轮 
  • 珠子 不锈钢 
  • d1 -0,16: 45 mm
  • 球直径: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min : 2,5 mm
  • 定位孔  D1: 45 mm
  • 动态负载系数 C : 1900 N
  • 重量: 290 g
show article view
球形脚轮 

材质 

盖子

  • 钢,镀锌 

外壳

  • 钢,镀锌 

珠子 

  • 轴承钢 
  • 不锈钢   
产品
品项品号.
可用
产品:
轴心 
适用于 万向滚珠 : 24 mm
品项品号.:
22750.0144
组立工具  
  • 组立工具  
  • 适用于 万向滚珠 : 24 mm
  • 重量: 451 g
产品:
轴心 
适用于 万向滚珠 : 36 mm
品项品号.:
22750.0148
组立工具  
  • 组立工具  
  • 适用于 万向滚珠 : 36 mm
  • 重量: 480 g
产品:
轴心 
适用于 万向滚珠 : 45 mm
品项品号.:
22750.0152
组立工具  
  • 组立工具  
  • 适用于 万向滚珠 : 45 mm
  • 重量: 503 g

组装 

固定方式系藉由弹簧式固定爪,以允许在定位孔方面能有较大的公差。

万向轮可经由其作用侧轻易地进行拆装。

由于为斜盖型式,因此应使用组合式芯轴 EH 2275。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22750. 球形脚轮  – 有固定零件 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Mounting Instruction Ball Caster (EH 22750.)
分类:
操作说明书