运输系统、输送设备至加工及包装设施之专用模块组件。 适用于单件商品的移动、转动及控制。
這項商品 22750.0132 - 球形脚轮 有固定零件 / 珠子 不锈钢 (d1 -0,16: 45 mm) 為商品項目的相對應商品 球形脚轮 有固定零件 (EH 22750.)
盖子
外壳
珠子
固定方式系藉由弹簧式固定爪,以允许在定位孔方面能有较大的公差。
万向轮可经由其作用侧轻易地进行拆装。
由于为斜盖型式,因此应使用组合式芯轴 EH 2275。