承座销  可调整的 

EH 22690.

可调整的座销可用作底座和止动元件。

您的选择导致 14 打击

版本
相片 
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22690.0606
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min : 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
承座销 
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
品项品号.:
22690.0608
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min : 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • WS : 13 mm
  • 重量: 15 g
show article view
承座销 
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
品项品号.:
22690.0610
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min : 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 重量: 31 g
show article view
承座销 
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
品项品号.:
22690.0612
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min : 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 重量: 48 g
show article view
承座销 
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
品项品号.:
22690.0616
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min : 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS : 24 mm
  • 重量: 102 g
show article view
承座销 
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
品项品号.:
22690.0620
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min : 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • WS : 30 mm
  • 重量: 187 g
show article view
承座销 
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
品项品号.:
22690.0624
CAD
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min : 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 309 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
品项品号.:
22690.0626
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min : 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • WS : 10 mm
  • 重量: 6,7 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
品项品号.:
22690.0628
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min : 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • WS : 13 mm
  • 重量: 16 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
品项品号.:
22690.0630
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min : 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS : 17 mm
  • 重量: 31 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
品项品号.:
22690.0632
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min : 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • WS : 19 mm
  • 重量: 49 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
品项品号.:
22690.0636
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min : 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • WS : 24 mm
  • 重量: 102 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
品项品号.:
22690.0640
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min : 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • WS : 30 mm
  • 重量: 184 g
show article view
承座销 
版本:
肋纹面 
相片 :
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
品项品号.:
22690.0644
CAD
文件
承座销 
  • 肋纹面  – 相片  2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min : 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 308 g
show article view
承座销 

材质 

承座销 

  • 钢、热处理、质量10.9 ,染黑 / 表面感应硬化

螺帽

  • 钢,quality 8.8 (ISO 4035) 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22690. 承座销  – 可调整的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。