22690.0624 - 承座销 
可调整的 

可调整的座销可用作底座和止动元件。

這項商品 22690.0624 - 承座销  可调整的  / 球形面  (d: M24, l1 ±1,5: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 承座销  可调整的  (EH 22690.)

版本
相片 
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
球形面 
相片 :
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
品项品号.:
22690.0624
文件
承座销 
  • 球形面  – 相片  1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min : 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • WS : 36 mm
  • 重量: 309 g
承座销 

材质 

承座销 

  • 钢、热处理、质量10.9 ,染黑 / 表面感应硬化

螺帽

  • 钢,quality 8.8 (ISO 4035) 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22690.0624