- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,8 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,9 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 7 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 11 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 20 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 31 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 定位孔 D1 H7: 14 mm
- 重量: 58 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 22 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 22 mm
- d4: M5
- l1: 16 mm
- l2: 22 mm
- l3: 5,5 mm
- t: 10 mm
- r: 5,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 81 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 工具钢
- d1 g6: 25 mm
- d2 n6: 18 mm
- d3 -0,01 -0,05: 25 mm
- d4: M5
- l1: 18 mm
- l2: 25 mm
- l3: 6 mm
- t: 10 mm
- r: 6 mm
- 定位孔 D1 H7: 18 mm
- 重量: 118 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,8 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 4 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 7 mm
- 重量: 6,7 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 11 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 20 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 31 g
show article view
- 球端 是平的 – 相片 1, 不锈钢
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- 定位孔 D1 H7: 14 mm
- 重量: 58 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 6 mm
- d2 n6: 4 mm
- d3 -0,01 -0,05: 6 mm
- d4: M2,5 mm
- l1: 4 mm
- l2: 6 mm
- l3: 2 mm
- t: 4,5 mm
- r: 1 mm
- b: 1,7 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,5 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- d3 -0,01 -0,05: 8 mm
- d4: M3
- l1: 6 mm
- l2: 8 mm
- l3: 2 mm
- t: 6 mm
- r: 2 mm
- b: 2 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 3,2 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 10 mm
- d2 n6: 7 mm
- d3 -0,01 -0,05: 10 mm
- d4: M3
- l1: 7 mm
- l2: 10 mm
- l3: 2,5 mm
- t: 6 mm
- r: 2,5 mm
- b: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 7 mm
- 重量: 5,3 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 12 mm
- d2 n6: 8 mm
- d3 -0,01 -0,05: 12 mm
- d4: M4
- l1: 8 mm
- l2: 12 mm
- l3: 3 mm
- t: 8 mm
- r: 3 mm
- b: 2,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 8 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 14 mm
- d2 n6: 10 mm
- d3 -0,01 -0,05: 14 mm
- d4: M4
- l1: 10 mm
- l2: 14 mm
- l3: 3,5 mm
- t: 8 mm
- r: 3,5 mm
- b: 3,76 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 16 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 16 mm
- d2 n6: 12 mm
- d3 -0,01 -0,05: 16 mm
- d4: M5
- l1: 12 mm
- l2: 16 mm
- l3: 4 mm
- t: 10 mm
- r: 4 mm
- b: 4,3 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 25 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 20 mm
- d2 n6: 14 mm
- d3 -0,01 -0,05: 20 mm
- d4: M5
- l1: 14 mm
- l2: 20 mm
- l3: 5 mm
- t: 10 mm
- r: 5 mm
- b: 5 mm
- 定位孔 D1 H7: 14 mm
- 重量: 46 g
show article view
- 球端面 平的 – 相片 2, 工具钢
- d1 g6: 22 mm
- d2 n6: 16 mm
- d3 -0,01 -0,05: 22 mm
- d4: M5
- l1: 16 mm
- l2: 22 mm
- l3: 5,5 mm
- t: 10 mm
- r: 5,5 mm
- b: 5 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 63 g
show article view
材质
- 工具钢,硬化,研磨和染黑
- 不锈钢 1.4305、地面、表面热处理