球形端圆柱梢可有助于工件的插入及避免固夹位置倾斜。
這項商品 22630.0314 - 定位梢 有球形端 / 球端 是平的 (d1 g6: 14 mm, d2 n6: 10 mm) 為商品項目的相對應商品 定位梢 有球形端 (EH 22630.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws