- DIN 6321 旧规范
- d1: 6 mm
- h h9: 5 mm
- d2 n6: 4 mm
- l: 6 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,8 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 10 mm
- h h9: 8 mm
- d2 n6: 6 mm
- l: 8 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 6,2 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 16 mm
- h h9: 5 mm
- d2 n6: 8 mm
- l: 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 11 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 16 mm
- h h9: 13 mm
- d2 n6: 8 mm
- l: 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 8 mm
- 重量: 24 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 25 mm
- h h9: 8 mm
- d2 n6: 12 mm
- l: 14 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 41 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 25 mm
- h h9: 20 mm
- d2 n6: 12 mm
- l: 14 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 88 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 40 mm
- h h9: 13 mm
- d2 n6: 20 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 20 mm
- 重量: 171 g
show article view
- DIN 6321 旧规范
- d1: 40 mm
- h h9: 32 mm
- d2 n6: 20 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 20 mm
- 重量: 358 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 6 mm
- h h9: 2,5 mm
- d2 n6: 4 mm
- l: 6,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,2 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 6 mm
- h h9: 4,5 mm
- d2 n6: 4 mm
- l: 8,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 4 mm
- 重量: 1,9 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 8 mm
- h h9: 4 mm
- d2 n6: 5 mm
- l: 8 mm
- 定位孔 D1 H7: 5 mm
- 重量: 3,1 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 8 mm
- h h9: 7 mm
- d2 n6: 5 mm
- l: 8 mm
- 定位孔 D1 H7: 5 mm
- 重量: 4,2 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 10 mm
- h h9: 4,5 mm
- d2 n6: 6 mm
- l: 8,5 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 4,4 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 12 mm
- h h9: 6 mm
- d2 n6: 6 mm
- l: 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 7,6 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 12 mm
- h h9: 10 mm
- d2 n6: 6 mm
- l: 10 mm
- 定位孔 D1 H7: 6 mm
- 重量: 11 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 20 mm
- h h9: 6 mm
- d2 n6: 10 mm
- l: 12 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 21 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 20 mm
- h h9: 12 mm
- d2 n6: 10 mm
- l: 12 mm
- 定位孔 D1 H7: 10 mm
- 重量: 36 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 25 mm
- h h9: 30 mm
- d2 n6: 12 mm
- l: 14 mm
- 定位孔 D1 H7: 12 mm
- 重量: 124 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 30 mm
- h h9: 25 mm
- d2 n6: 16 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 164 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 30 mm
- h h9: 40 mm
- d2 n6: 16 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 248 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 30 mm
- h h9: 50 mm
- d2 n6: 16 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 305 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 30 mm
- h h9: 65 mm
- d2 n6: 16 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 16 mm
- 重量: 385 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 30 mm
- h h9: 80 mm
- d2 n6: 20 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 20 mm
- 重量: 485 g
show article view
- 中间的 尺寸
- d1: 30 mm
- h h9: 100 mm
- d2 n6: 20 mm
- l: 20 mm
- 定位孔 D1 H7: 20 mm
- 重量: 594 g
show article view
规格表 EH 22630. 承座销 – 部份的 DIN 6321 (旧基准)