22630.0140 - 承座销 
部份的 DIN 6321 (旧基准) 

适合作为脚垫及轴承.

承载表面不变形。

這項商品 22630.0140 - 承座销  部份的 DIN 6321 (旧基准)  / 中间的 尺寸  (d1: 30 mm, h h9: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 承座销  部份的 DIN 6321 (旧基准)  (EH 22630.)

版本
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
中间的 尺寸 
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
品项品号.:
22630.0140
文件
承座销 
  • 中间的 尺寸 
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔  D1 H7: 16 mm
  • 重量: 248 g
承座销 

材质 

  • 工具钢,硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22630.0140