分割螺栓  无螺纹, 有焊接 

EH 22120.

索引螺栓用於索引

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

  • riveted
  • screwed

您的选择导致 16 打击

材质 
版本
相片 
d1 -0,05 -0,25 [mm]
弹簧荷重 1) F1 [N]
弹簧荷重 1) F2 [N]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1605
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 135 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1610
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 144 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1615
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 148 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1620
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 153 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1705
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 139 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1710
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 142 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1715
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 146 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
钢 
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1720
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, Steel precision casting
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 150 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1805
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 146 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1810
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 142 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1815
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 148 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
riveted
相片 :
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1820
文件
分割螺栓 
  • riveted – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 150 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1905
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 161 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1910
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 10 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 164 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1915
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 12 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 168 g
show article view
分割螺栓 
材质 :
不锈钢   
版本:
screwed
相片 :
2
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
弹簧荷重 1) F1 [N]:
14 N
弹簧荷重 1) F2 [N]:
35 N
品项品号.:
22120.1920
文件
分割螺栓 
  • screwed – 相片  2, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,25: 14 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: 14 N
  • WS : 2,5 mm
  • 弹簧荷重 1) F2: 35 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 172 g
show article view
分割螺栓 

材质 

本体

  • Steel precision casting, blackened
  • Stainless steel 1.4408, die-cast

固定梢子

  • 钢,镀锌,钝化
  • Stainless steel 1.4401

扣住

  • Steel precision casting, zinc-plated by galvanization, passivated
  • Stainless steel 1.4408, die-cast

注意事项

The screwed version is supplied dismantled.

组装 

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

  1. Weld on body (3)
  2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
  3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

操作

藉由旋转分割螺栓 180°,销子将会缩回并被固定在凹槽处 (此时销子不会弹出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 分割螺栓  – 无螺纹, 有焊接