分割定位柱的迷你分割  有固定凸缘 

EH 22110.

Especially suitable for screwing on thin-walled parts.

分割定位目的。

效能于最小空间需求.

您的选择导致 20 打击

材质 
版本
相片 
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.1205
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.1210
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1215
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1220
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1225
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1230
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1235
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 94 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1240
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 98 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1245
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 96 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1250
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 不含锁紧  – 相片  1
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 90 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.1305
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
l2 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.1310
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • l3: 2 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 5 mm
  • s: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1315
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
l2 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1320
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 5 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1325
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 38 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22110.1330
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 6 mm
  • l2: 12 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 25,5 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 4 mm
  • l5: 6 mm
  • s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 39 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1335
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 93 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1340
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 97 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1345
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 10 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 0 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 95 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 
材质 :
锌压铸 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
20 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
品项品号.:
22110.1350
文件
分割定位柱的迷你分割 
  • 含锁紧  – 相片  2
  • d1 h9: 10 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 35 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 101 g
show article view
分割定位柱的迷你分割 

材质 

凸缘

  • 锌压铸, 镀锌 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

操作

当使用自锁型旋钮,拉出旋钮,转30度并由一个缺口夹住 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22110. 分割定位柱的迷你分割  – 有固定凸缘 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。