Three-Lobed Torque Handles

EH 24711.

Torque handles are used wherever a limitation of the exerted hand force is required.

The three-lobed torque handle with integrated torque mechanism allows a defined torque limit during tightening. Reaching the torque results in an "over-locking". For releasing the torque is transmitted indefinitely.

These handles combine the functionality of a ratchet wrench with the modern and ergonomic design of a three-lobed handle.

您的选择导致 108 打击

版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0020
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0021
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 62 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0022
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 63 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0023
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0024
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0025
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 64 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0030
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 104 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0031
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0032
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 107 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3,2 Nm
品项品号.:
24711.0033
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3,2 Nm
  • 重量: 103 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0034
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 102 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4,7 Nm
品项品号.:
24711.0035
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4,7 Nm
  • 重量: 105 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0040
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 172 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0041
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 173 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0042
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 174 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0043
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 180 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
5,5 Nm
品项品号.:
24711.0044
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 5,5 Nm
  • 重量: 168 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有母牙  
相片 :
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
7,5 Nm
品项品号.:
24711.0045
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有母牙   – 相片  1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 7,5 Nm
  • 重量: 171 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0300
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 72 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0301
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 75 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0302
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 76 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
2 Nm
品项品号.:
24711.0303
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 2 Nm
  • 重量: 70 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
3 Nm
品项品号.:
24711.0304
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 3 Nm
  • 重量: 73 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles
版本:
有螺丝  
相片 :
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
起动 扭力  +/- 10% max.  [Nm]:
4 Nm
品项品号.:
24711.0305
CAD
文件
Three-Lobed Torque Handles
  • 有螺丝   – 相片  2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起动 扭力  +/- 10% max. : 4 Nm
  • 重量: 71 g
show article view
Three-Lobed Torque Handles

材质 

盖子

  • 塑胶,亮灰色 

扭力机构

  • 钢, 硬化 

把手

  • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

内部零件

  • 钢,染黑 

螺丝 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24711. Three-Lobed Torque Handles
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。