- 锌压铸,镀铬
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 重量: 19 g
show article view
- 锌压铸,镀铬
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 48 g
show article view
- 锌压铸,镀铬
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 重量: 88 g
show article view
- 锌压铸,镀铬
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 165 g
show article view
- 锌压铸,银
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 重量: 19 g
show article view
- 锌压铸,银
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 48 g
show article view
- 锌压铸,银
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 重量: 88 g
show article view
- 锌压铸,银
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 165 g
show article view
- 锌压铸,黑色
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 重量: 19 g
show article view
- 锌压铸,黑色
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 48 g
show article view
- 锌压铸,黑色
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 重量: 88 g
show article view
- 锌压铸,黑色
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 165 g
show article view
- 不锈钢
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 重量: 19 g
show article view
- 不锈钢
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 16 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 48 g
show article view
- 不锈钢
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 21 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 重量: 88 g
show article view
- 不锈钢
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 26 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 165 g
show article view
- 不锈钢 A4,热处理
- b1: 30 mm
- b2: 18 mm
- b3: 10,7 mm
- d1: 4,3 mm
- d2: 3 mm
- h1: 7,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 4,3 mm
- h4 +0,5: 8,6 mm
- l1: 30 mm
- l2: 18 mm
- 重量: 23 g
show article view
- 不锈钢 A4,热处理
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 16 mm
- d1: 5,3 mm
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- 重量: 57 g
show article view
- 不锈钢 A4,热处理
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 21 mm
- d1: 6,4 mm
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- 重量: 110 g
show article view
- 不锈钢 A4,热处理
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 26 mm
- d1: 8,3 mm
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- 重量: 210 g
show article view
材质
本体
- 锌压铸,镀铬
- 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
- 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构
- 不锈钢 1.4308
- Stainless steel 1.4408, dull blasted
轴