球形脚轮  可锁附的,滑动轴承 

EH 22752.

用于工件的定位和校准

因为滑动轴承的缘故,滚珠可以永久滚动,而且工件表面可以被保护。 

在温度大于 20°C时,相关参数线性下降。(例: 在 90°C时,负载轴承容量最大为 60% )。

您的选择导致 20 打击

材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
球直径 [mm]
静态承载系数 C0 [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
球直径 [mm]:
2,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
172 N
品项品号.:
22752.0061
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 172 N
  • 起始扭力  max. : 0,11 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 1 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
球直径 [mm]:
2,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
172 N
品项品号.:
22752.0064
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 172 N
  • 起始扭力  max. : 0,11 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
球直径 [mm]:
3,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
336 N
品项品号.:
22752.0081
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 3,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 336 N
  • 起始扭力  max. : 0,28 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
球直径 [mm]:
3,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
336 N
品项品号.:
22752.0084
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • 球直径: 3,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 336 N
  • 起始扭力  max. : 0,28 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
球直径 [mm]:
4,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
556 N
品项品号.:
22752.0101
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • 球直径: 4,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态承载系数 C0: 556 N
  • 起始扭力  max. : 0,58 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
球直径 [mm]:
4,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
556 N
品项品号.:
22752.0104
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • 球直径: 4,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态承载系数 C0: 556 N
  • 起始扭力  max. : 0,58 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
球直径 [mm]:
6,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1161 N
品项品号.:
22752.0121
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 6,5 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 1161 N
  • 起始扭力  max. : 1,44 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
球直径 [mm]:
6,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1161 N
品项品号.:
22752.0124
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • 球直径: 6,5 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 1161 N
  • 起始扭力  max. : 1,44 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 21 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
球直径 [mm]:
8,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1986 N
品项品号.:
22752.0161
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态承载系数 C0: 1986 N
  • 起始扭力  max. : 3,21 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 20 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
切削钢, 染黑 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
球直径 [mm]:
8,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1986 N
品项品号.:
22752.0166
CAD
文件
球形脚轮 
  • 易削切钢
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态承载系数 C0: 1986 N
  • 起始扭力  max. : 3,21 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 58 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
球直径 [mm]:
2,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
172 N
品项品号.:
22752.0561
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 172 N
  • 起始扭力  max. : 0,11 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 1 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
球直径 [mm]:
2,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
172 N
品项品号.:
22752.0564
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 172 N
  • 起始扭力  max. : 0,11 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
球直径 [mm]:
3,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
336 N
品项品号.:
22752.0581
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • 球直径: 3,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 336 N
  • 起始扭力  max. : 0,28 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 2,4 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
球直径 [mm]:
3,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
336 N
品项品号.:
22752.0584
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • 球直径: 3,5 mm
  • WS : 1,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 336 N
  • 起始扭力  max. : 0,28 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 5,5 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
球直径 [mm]:
4,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
556 N
品项品号.:
22752.0601
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • 球直径: 4,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态承载系数 C0: 556 N
  • 起始扭力  max. : 0,58 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 4,2 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
球直径 [mm]:
4,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
556 N
品项品号.:
22752.0604
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • 球直径: 4,5 mm
  • WS : 2 mm
  • 静态承载系数 C0: 556 N
  • 起始扭力  max. : 0,58 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 11 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
球直径 [mm]:
6,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1161 N
品项品号.:
22752.0621
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • 球直径: 6,5 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 1161 N
  • 起始扭力  max. : 1,44 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
球直径 [mm]:
6,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1161 N
品项品号.:
22752.0624
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • 球直径: 6,5 mm
  • WS : 2,5 mm
  • 静态承载系数 C0: 1161 N
  • 起始扭力  max. : 1,44 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 21 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
球直径 [mm]:
8,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1986 N
品项品号.:
22752.0661
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态承载系数 C0: 1986 N
  • 起始扭力  max. : 3,21 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 20 g
show article view
球形脚轮 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
球直径 [mm]:
8,5 mm
静态承载系数 C0 [N]:
1986 N
品项品号.:
22752.0666
CAD
文件
球形脚轮 
  • 不锈钢   
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • 球直径: 8,5 mm
  • WS : 3 mm
  • 静态承载系数 C0: 1986 N
  • 起始扭力  max. : 3,21 Nm
  • Operating temperature range min : -50 °C
  • Operating temperature range max. : 90 °C
  • 重量: 58 g
show article view
球形脚轮 

材质 

轴承

  • 塑胶

珠子 

  • 轴承钢,硬化 
  • 不锈钢,硬化 

螺丝 

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22752. 球形脚轮  – 可锁附的,滑动轴承 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息