用于工件的定位和校准
因为滑动轴承的缘故,滚珠可以永久滚动,而且工件表面可以被保护。
在温度大于 20°C时,相关参数线性下降。(例: 在 90°C时,负载轴承容量最大为 60% )。
這項商品 22752.0124 - 球形脚轮 可锁附的,滑动轴承 / (d1: M12, l1: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 球形脚轮 可锁附的,滑动轴承 (EH 22752.)
轴承
珠子
螺丝
特殊的样式欢迎洽询。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers