斜度免键轴衬  带有锁紧螺帽,不锈钢

EH 25050.

它是一种自定中心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。

旋转精度 0,03 mm。

透过使用锥形轴毂,机械组件如链轮、齿轮、皮带轮、凸轮,杠杆等的所有轴毂接头可以容易地和有效地建立起来。

您的选择导致 8 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
品项品号.:
25050.0306
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • WS : 14 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 7 Nm
  • 移转力矩 M max. : 8,5 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 2,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 154 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 119 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 12 mm
  • 轴径 D2 h9: 6 mm
  • 重量: 14 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
品项品号.:
25050.0308
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • WS : 16 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 12 Nm
  • 移转力矩 M max. : 16,4 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 4,1 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 125 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 121 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 14 mm
  • 轴径 D2 h9: 8 mm
  • 重量: 20 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0310
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 24 Nm
  • 移转力矩 M max. : 34 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 6,8 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 155 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 127 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 18 mm
  • 轴径 D2 h9: 10 mm
  • 重量: 45 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
品项品号.:
25050.0312
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 22 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 31 Nm
  • 移转力矩 M max. : 45,7 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 7,6 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 144 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 128 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 20 mm
  • 轴径 D2 h9: 12 mm
  • 重量: 43 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
品项品号.:
25050.0316
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • WS : 27 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 46 Nm
  • 移转力矩 M max. : 74,2 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 9,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 109 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 107 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 24 mm
  • 轴径 D2 h9: 16 mm
  • 重量: 68 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
品项品号.:
25050.0320
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • WS : 36 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 113 Nm
  • 移转力矩 M max. : 173,6 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 17,4 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 141 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 145 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 30 mm
  • 轴径 D2 h9: 20 mm
  • 重量: 161 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
品项品号.:
25050.0325
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • WS : 46 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 175 Nm
  • 移转力矩 M max. : 277,9 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 22,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 121 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 122 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 38 mm
  • 轴径 D2 h9: 25 mm
  • 重量: 305 g
show article view
斜度免键轴衬 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
品项品号.:
25050.0330
CAD
文件
斜度免键轴衬 
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • WS : 50 mm
  • 螺帽的锁固力矩 TA max. : 249 Nm
  • 移转力矩 M max. : 423,5 Nm
  • 可转移的轴向负载  Fa max. : 28,3 kN
  • 轴的表面压力  pW max. : 113 N/mm²
  • 中心的表面压力  pN max. : 123 N/mm²
  • 中心孔  D1 H9: 42 mm
  • 轴径 D2 h9: 30 mm
  • 重量: 341 g
show article view
斜度免键轴衬 

材质 

外部零件

  • 不锈钢,镀镍 

内部零件

  • 不锈钢,镀镍 

螺帽

  • 不锈钢,镀镍,硬化 

参考

请遵循安装说明,安装范例以及技术数据。

产品
品项品号.
可用
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 14 mm
品项品号.:
25050.0814
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 14 mm
  • 重量: 45 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 16 mm
品项品号.:
25050.0816
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 16 mm
  • 重量: 72 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 22 mm
品项品号.:
25050.0822
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 22 mm
  • 重量: 195 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 27 mm
品项品号.:
25050.0827
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 27 mm
  • 重量: 195 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 36 mm
品项品号.:
25050.0836
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 36 mm
  • 重量: 428 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 46 mm
品项品号.:
25050.0846
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 46 mm
  • 重量: 610 g
产品:
特殊叉形 扳手 
斜度免键轴衬 
WS : 50 mm
品项品号.:
25050.0850
组立工具  
  • 特殊叉形 扳手 
  • WS : 50 mm
  • 重量: 870 g

组装 

锁紧螺母的外部分有利于在轴毂接合的锁定如果包含自由旋转轴。 以安装来说,月牙扳手(厚度最大L2-L3)会被使用。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 25050. 斜度免键轴衬  – 带有锁紧螺帽,不锈钢
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Installation Examples / Assembly Instructions / Technical Data - Tapered Shaft Hubs (EH 25050.)
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。