它是一种自定中心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。
旋转精度 0,03 mm。
透过使用锥形轴毂,机械组件如链轮、齿轮、皮带轮、凸轮,杠杆等的所有轴毂接头可以容易地和有效地建立起来。
這項商品 25050.0330 - 斜度免键轴衬 带有锁紧螺帽,不锈钢 / (d1: 30 mm, d2: 42 mm) 為商品項目的相對應商品 斜度免键轴衬 带有锁紧螺帽,不锈钢 (EH 25050.)
外部零件
内部零件
螺帽
请遵循安装说明,安装范例以及技术数据。
锁紧螺母的外部分有利于在轴毂接合的锁定如果包含自由旋转轴。 以安装来说,月牙扳手(厚度最大L2-L3)会被使用。