自行调整脚垫 

EH 22730.

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.

您的选择导致 6 打击

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
静态荷重能力 max.  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙, 平面珠子, 平坦面 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22730.0013
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 平坦面  – 相片  1, 热处理钢 
  • 系统 : V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直径: 10 mm
  • WS : 11 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 平坦面 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22730.0020
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 平坦面  – 相片  1, 热处理钢 
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 43 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 平坦面 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22730.0030
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 平坦面  – 相片  1, 热处理钢 
  • 系统 : V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直径: 25 mm
  • WS : 27 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 151 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
静态荷重能力 max.  [kN]:
10 kN
品项品号.:
22730.0313
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • 系统 : V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • 球直径: 10 mm
  • WS : 11 mm
  • 静态荷重能力 max. : 10 kN
  • 起始扭力  max. : 25 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22730.0320
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 43 g
show article view
自行调整脚垫 
版本:
有公牙, 平面珠子, 肋纹面 
相片 :
2
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
静态荷重能力 max.  [kN]:
90 kN
品项品号.:
22730.0330
CAD
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 肋纹面  – 相片  2, 热处理钢 
  • 系统 : V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • 球直径: 25 mm
  • WS : 27 mm
  • 静态荷重能力 max. : 90 kN
  • 起始扭力  max. : 206 Nm
  • 重量: 149 g
show article view
自行调整脚垫 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化,明亮的 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

注意事项

珠子有防止旋转保护 

容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22730. 自行调整脚垫 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品