适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.
這項商品 22730.0330 - 自行调整脚垫 / 有公牙, 平面珠子, 肋纹面 (d1: 30 mm, d2: M16) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫 (EH 22730.)
珠子
本体
珠子有防止旋转保护
容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws