23700.0122 - 中间零件 

a [mm]
b [mm]
c [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品项品号.:
23700.0122
文件
中间零件 
  • 系统 : V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 580 g
中间零件 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23700.0122
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性