中间零件 

EH 23700.

您的选择导致 7 打击

a [mm]
b [mm]
c [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品项品号.:
23700.0121
CAD
文件
中间零件 
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 261 g
show article view
中间零件 
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品项品号.:
23700.0122
CAD
文件
中间零件 
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 580 g
show article view
中间零件 
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
品项品号.:
23700.0123
CAD
文件
中间零件 
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 1201 g
show article view
中间零件 
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品项品号.:
23700.0161
CAD
文件
中间零件 
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 468 g
show article view
中间零件 
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品项品号.:
23700.0162
CAD
文件
中间零件 
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 1032 g
show article view
中间零件 
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品项品号.:
23700.0163
CAD
文件
中间零件 
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 2149 g
show article view
中间零件 
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
品项品号.:
23700.0164
CAD
文件
中间零件 
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 4340 g
show article view
中间零件 

材质 

本体

  • 钢,染黑 

耐磨零件

  • 热处理钢 

拉杆

  • 特殊钢材 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23700. 中间零件 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Clamping Element Systems