1508.400 - 夹持方形块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔数量  n
孔数列数 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
6 x 10
品项品号.:
1508.400
文件
夹持方形块 
  • 系统 : L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 6 x 10
  • 重量: 204 kg
夹持方形块 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1508.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。