夹持方形块 

EH 1508.200 - EH 1608.600

您的选择导致 4 打击

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔数量  n
孔数列数 

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
230 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
4
孔数列数 :
4 x 7
品项品号.:
1508.200
CAD
文件
夹持方形块 
  • 系统 : L12
  • l1: 400 mm
  • l2: 230 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • h2: 75 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b2: 150 mm
  • l4: 150 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 4
  • 孔数列数 : 4 x 7
  • 重量: 97 kg
show article view
夹持方形块 
系统 :
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
6 x 10
品项品号.:
1508.400
CAD
文件
夹持方形块 
  • 系统 : L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 6 x 10
  • 重量: 204 kg
show article view
夹持方形块 
系统 :
L12
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
8
孔数列数 :
8 x 12
品项品号.:
1508.600
CAD
文件
夹持方形块 
  • 系统 : L12
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 8
  • 孔数列数 : 8 x 12
  • 重量: 426 kg
show article view
夹持方形块 
系统 :
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
450 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
8
孔数列数 :
8 x 12
品项品号.:
1608.600
CAD
文件
夹持方形块 
  • 系统 : L16
  • l1: 630 mm
  • l2: 450 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • h2: 100 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • b3: 300 mm
  • l4: 300 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 8
  • 孔数列数 : 8 x 12
  • 重量: 420 kg
show article view
夹持方形块 

材质 

  • 灰铸铁

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1508.200 - EH 1608.600 夹持方形块 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性