23341.0508 - 轴夹 

轴夹用于夹紧圆形工件。例如轴,管或杆的轴向和径向。

這項商品 23341.0508 - 轴夹  / (d1 h11: 8 mm) 為商品項目的相對應商品 轴夹  (EH 23341.)

材质 
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max.  [mm]
起动 扭力  - max.  [Nm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max.  [mm]:
27 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
2,9 Nm
品项品号.:
23341.0508
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max. : 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 起动 扭力  max. : 2,9 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 8 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 6 mm – 10 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
轴夹 
产品
品项品号.
可用
产品:
特殊的六角键
WS : 3 mm
d: M2,5 mm
品项品号.:
23341.1008
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 重量: 5 g

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

弹簧

  • 不锈钢   

夹持螺丝

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢   

注意事项

螺纹d3用于固定装配工具(可选)。

组装 

  1. 将夹爪展开到要夹紧的轴的直径。
  2. 将轴夹插入孔中,使用装配工具。
  3. 插入并定位轴。
  4. 使用气缸螺栓WS(观察紧固扭矩)进行夹紧。
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23341.0508