轴夹 

EH 23341.

轴夹用于夹紧圆形工件。例如轴,管或杆的轴向和径向。

您的选择导致 14 打击

材质 
d1 h11 [mm]
d2 [mm]
l1 max.  [mm]
起动 扭力  max.  [Nm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max.  [mm]:
27 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
2,9 Nm
品项品号.:
23341.0008
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max. : 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 起动 扭力  max. : 2,9 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 8 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 6 mm – 10 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
轴夹 
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max.  [mm]:
33 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
6 Nm
品项品号.:
23341.0010
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max. : 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • 起动 扭力  max. : 6 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 10 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 10 mm – 15 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 3,3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
轴夹 
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max.  [mm]:
39 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
10 Nm
品项品号.:
23341.0012
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max. : 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS : 5 mm
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 12 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 15 mm – 20 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
轴夹 
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max.  [mm]:
46 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
25 Nm
品项品号.:
23341.0016
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max. : 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 25 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 16 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 20 mm – 30 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 4 mm
  • 重量: 52 g
show article view
轴夹 
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max.  [mm]:
53 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
46 Nm
品项品号.:
23341.0020
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max. : 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 46 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 20 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 30 mm – 40 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 4,8 mm
  • 重量: 98 g
show article view
轴夹 
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max.  [mm]:
70 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
82 Nm
品项品号.:
23341.0025
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max. : 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 82 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 25 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 40 mm – 60 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 5,6 mm
  • 重量: 183 g
show article view
轴夹 
材质 :
钢 
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max.  [mm]:
81 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
206 Nm
品项品号.:
23341.0030
CAD
文件
轴夹 
  • 钢 
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max. : 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • WS : 14 mm
  • 起动 扭力  max. : 206 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 60 mm – 125 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 7,9 mm
  • 重量: 344 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M4
l1 max.  [mm]:
27 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
2,9 Nm
品项品号.:
23341.0508
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: M4
  • d3: M2,5 mm
  • l1 max. : 27 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 4 mm
  • WS : 3 mm
  • 起动 扭力  max. : 2,9 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 8 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 6 mm – 10 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 2,8 mm
  • 重量: 8 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
l1 max.  [mm]:
33 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
6 Nm
品项品号.:
23341.0510
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: M3
  • l1 max. : 33 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 5 mm
  • WS : 4 mm
  • 起动 扭力  max. : 6 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 10 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 10 mm – 15 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 3,3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M6
l1 max.  [mm]:
39 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
10 Nm
品项品号.:
23341.0512
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 12 mm
  • d2: M6
  • d3: M4
  • l1 max. : 39 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 6 mm
  • WS : 5 mm
  • 起动 扭力  max. : 10 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 12 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 15 mm – 20 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 3,5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M8
l1 max.  [mm]:
46 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
25 Nm
品项品号.:
23341.0516
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 16 mm
  • d2: M8
  • d3: M5
  • l1 max. : 46 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • WS : 6 mm
  • 起动 扭力  max. : 25 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 16 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 20 mm – 30 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 4 mm
  • 重量: 52 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
l1 max.  [mm]:
53 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
46 Nm
品项品号.:
23341.0520
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: M6
  • l1 max. : 53 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 10 mm
  • WS : 8 mm
  • 起动 扭力  max. : 46 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 20 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 30 mm – 40 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 4,8 mm
  • 重量: 98 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
l1 max.  [mm]:
70 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
82 Nm
品项品号.:
23341.0525
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 25 mm
  • d2: M12
  • d3: M8
  • l1 max. : 70 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • WS : 10 mm
  • 起动 扭力  max. : 82 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 25 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 40 mm – 60 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 5,6 mm
  • 重量: 183 g
show article view
轴夹 
材质 :
不锈钢   
d1 h11 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 max.  [mm]:
81 mm
起动 扭力  max.  [Nm]:
206 Nm
品项品号.:
23341.0530
CAD
文件
轴夹 
  • 不锈钢   
  • d1 h11: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: M10
  • l1 max. : 81 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • WS : 14 mm
  • 起动 扭力  max. : 206 Nm
  • 定位孔  中心孔  D1 H7: 30 mm
  • 定位孔  轴径 D2: 60 mm – 125 mm
  • 定位孔  L1 +0,2: 7,9 mm
  • 重量: 344 g
show article view
轴夹 

材质 

本体

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

弹簧

  • 不锈钢   

夹持螺丝

  • 钢,镀锌 
  • 不锈钢   

注意事项

螺纹d3用于固定装配工具(可选)。

产品
品项品号.
可用
产品:
特殊的六角键
WS : 3 mm
d: M2,5 mm
品项品号.:
23341.1008
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • 重量: 5 g
产品:
特殊的六角键
WS : 4 mm
d: M3 mm
品项品号.:
23341.1010
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 4 mm
  • d: M3
  • 重量: 9 g
产品:
特殊的六角键
WS : 5 mm
d: M4 mm
品项品号.:
23341.1012
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 5 mm
  • d: M4
  • 重量: 17 g
产品:
特殊的六角键
WS : 6 mm
d: M5 mm
品项品号.:
23341.1016
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 6 mm
  • d: M5
  • 重量: 28 g
产品:
特殊的六角键
WS : 8 mm
d: M6 mm
品项品号.:
23341.1020
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 8 mm
  • d: M6
  • 重量: 57 g
产品:
特殊的六角键
WS : 10 mm
d: M8 mm
品项品号.:
23341.1025
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 10 mm
  • d: M8
  • 重量: 95 g
产品:
特殊的六角键
WS : 14 mm
d: M10 mm
品项品号.:
23341.1030
组立工具  
  • 特殊的六角键
  • WS : 14 mm
  • d: M10
  • 重量: 250 g

组装 

  1. 将夹爪展开到要夹紧的轴的直径。
  2. 将轴夹插入孔中,使用装配工具。
  3. 插入并定位轴。
  4. 使用气缸螺栓WS(观察紧固扭矩)进行夹紧。
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23341. 轴夹