轴夹用于夹紧圆形工件。例如轴,管或杆的轴向和径向。
這項商品 23341.0020 - 轴夹 / (d1 h11: 20 mm) 為商品項目的相對應商品 轴夹 (EH 23341.)
本体
弹簧
夹持螺丝
螺纹d3用于固定装配工具(可选)。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers