The centering clamping mandrels are often used in mechanical engineering. However, thanks to their simple operation and quick assembly, they can be used in all industries.
用于夹紧和居中的工件与内孔。
The centering clamping mandrels have the following characteristics:
這項商品 23340.0104 - 中心夹持心轴 / (d1: 12,4 mm, d2 min : 8 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持心轴 (EH 23340.)
本体
夹持螺丝
特殊的样式欢迎洽询。
定心夹紧芯棒可以加工到所需的座位直径(即用翻转/研磨)。必须注意到加工该定心夹紧芯棒之前,将大约扩大 0.1毫米以上直径。 用机器的心轴,一个螺母会被提供。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers