23340.0386 - 中心夹持零件
中心夹持零件 球形夹持部份, 从底部操作

被使用于精准中心定位和夹持带有定位孔工件上的盲孔。精准的自我中心定位,其准确值为 ±0.025 mm。夹合珠摩擦性的中心定位和支撑带有未加工表面的工件于轴承点上。大调整行程和小建构高度是中心定位夹持元件的特色。

嵌装于顶部或是底部。

這項商品 23340.0386 - 中心夹持零件 中心夹持零件 球形夹持部份, 从底部操作 / (d1 min : 86,5 mm, d1 max. : 102,5 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持零件 中心夹持零件 球形夹持部份, 从底部操作 (EH 23340.)

d1 min  [mm]
d1 max.  [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
夹持力量  F - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 min  [mm]:
86,5 mm
d1 max.  [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,6 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
12,5 kN
品项品号.:
23340.0386
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 86,5 mm
  • d1 max. : 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,7 mm
  • h4 -2: 61,6 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • 球直径: 16 mm
  • 珠子数目  n: 6
  • 行程  s: 9,2 mm
  • WS  WS: 16 mm
  • WS  WS: 12 mm
  • WS  WS: 24 mm
  • 夹持力量  F max. : 12,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 79 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 60 mm
  • 定位孔  D2: 5 mm
  • 定位孔  D3: 16 mm
  • 定位孔  D4: M16 x 1,5 mm
  • 定位孔  H1: 6,5 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 10 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 25 mm
  • 重量: 2042 g
中心夹持零件

材质 

本体

  • 工具钢,热处理,染黑

弹簧

  • 不锈钢   

夹持珠

  • 不锈钢 1.4112,硬化和研磨 

组装 

组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。

操作

从底部手动或自动使用气动或液压驱动。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
Assembly and operating instructions centering clamping elements
分类:
操作说明书