被使用于精准中心定位和夹持带有定位孔工件上的盲孔。精准的自我中心定位,其准确值为 ±0.025 mm。夹合珠摩擦性的中心定位和支撑带有未加工表面的工件于轴承点上。大调整行程和小建构高度是中心定位夹持元件的特色。
嵌装于顶部或是底部。
這項商品 23340.0326 - 中心夹持零件 中心夹持零件 球形夹持部份, 从底部操作 / (d1 min : 26,5 mm, d1 max. : 30,5 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持零件 中心夹持零件 球形夹持部份, 从底部操作 (EH 23340.)
本体
弹簧
夹持珠
组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。
从底部手动或自动使用气动或液压驱动。