用于带定位孔的工件,其盲孔的中心定位和夹持。 精确的自我中心定位的精度为±0,025 mm。 具有原始或加工表面的部件可以正中心定位,并由于抛光夹合元件而在接触点被向下拉。 中心定位夹紧元件的特徵在于大的设定范围和紧凑的结构高度。
在顶部和底部嵌装。
這項商品 23340.0126 - 中心夹持零件 带有夹紧段,从底部操作 / (d1 min : 26,5 mm, d1 max. : 30,5 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持零件 带有夹紧段,从底部操作 (EH 23340.)
本体
弹簧
夹持部分
组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。
从底部手动或自动使用气动或液压驱动。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.