23340.0212 - 中心夹持零件
带有夹合球体  

被使用于精准中心定位和夹持带有定位孔的工件。其定位孔上将留有浅浅的球状夹持痕迹,是可被接受的。精准的自我中心定位,其准确值为 ±0.025 mm。夹合珠摩擦性的中心定位和支撑带有未加工表面的工件于轴承点上。大调整行程和小建构高度是中心定位夹持元件的特色。

嵌装于顶部或是底部。

這項商品 23340.0212 - 中心夹持零件 带有夹合球体   / (d1 min : 11,7 mm, d1 max. : 14,2 mm) 為商品項目的相對應商品 中心夹持零件 带有夹合球体   (EH 23340.)

d1 min  [mm]
d1 max.  [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
行程  s [mm]
夹持力量  F - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 min  [mm]:
11,7 mm
d1 max.  [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
14,7 mm
t [mm]:
4 mm
行程  s [mm]:
1,3 mm
夹持力量  F max.  [kN]:
0,5 kN
品项品号.:
23340.0212 1)
文件
中心夹持零件
  • d1 min : 11,7 mm
  • d1 max. : 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 1,5 mm
  • h1 -1: 8,6 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4: 3,5 mm
  • h5 -2: 14,7 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • 球直径: 2,5 mm
  • t: 4 mm
  • 珠子数目  n: 3
  • 行程  s: 1,3 mm
  • WS  WS: 3 mm
  • 夹持力量  F max. : 0,5 kN
  • 起动 扭力  max. : 5 Nm
  • 定位孔  D1 H7: 10 mm
  • 定位孔  D2: 1,5 mm
  • 定位孔  D3: 4 mm
  • 定位孔  D4: M4
  • 定位孔  H1: 2 mm
  • 定位孔  H2 +0,5: 3,5 mm
  • 定位孔  L1 ±0,1: 3,5 mm
  • 重量: 18 g
中心夹持零件

材质 

本体

  • 工具钢,热处理,染黑

弹簧

  • 不锈钢   

夹持珠

  • 不锈钢 1.4112,硬化和研磨 

组装 

组装手册建议从顶部嵌装:移除夹板和螺丝。 从底部锁入螺纹销,且从顶部锁附母 WS2 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23340.0212
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly and operating instructions centering clamping elements
分类:
操作说明书