止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。
這項商品 23185.0120 - 压板 有沟槽,可调整的反向件,以及T形螺栓 / (标称不清。 d1: 21 mm, T槽 : 20 mm, d2: M20, l4: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 有沟槽,可调整的反向件,以及T形螺栓 (EH 23185.)
螺丝
螺帽
碟盘
钳
更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers