止推垫和反向组件与所述夹钳是连接的,以固定防止损失。因此,夹钳即可使用。而夹钳配有两个可被翻转的扁平端视情况应用。
這項商品 23185.0220 - 压板 开槽,含可调整反向工件,含螺杆 / (标称不清。 d1: 21 mm, d2: M20, l4: 160 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 开槽,含可调整反向工件,含螺杆 (EH 23185.)
螺丝
螺帽
碟盘
钳
更大的夹紧高度可透过支撑延展达到(EH 23185.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.