用于夹紧敏感元件。
由黄铜或塑料制成的软爪可以保护工件免受损坏。
這項商品 23190.0052 - 压板 与可交换的软颚 / 没有软颚的普通夹子 (标称不清。 b1 +0,5: 9 mm, l1: 63 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 与可交换的软颚 (EH 23190.)
钳
软爪可以用两个螺钉安装或拆卸。这些都包含在交货范围内。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日