23180.0009 - 压板 
带有平面的球型,类似于 DIN 6314

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 with flat-faced ball is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

這項商品 23180.0009 - 压板  带有平面的球型,类似于 DIN 6314 / (标称不清。 b1: 9 mm, l1: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  带有平面的球型,类似于 DIN 6314 (EH 23180.)

标称不清。 b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
标称不清。 b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
品项品号.:
23180.0009
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • 球直径: 10 mm
  • 重量: 109 g
压板 

材质 

珠子 

  • 轴承钢,硬化,明亮的 

  • 热处理钢,染黑 

注意事项

珠子有防止旋转保护 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23180.0009
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

 

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。