梯形自锁式螺纹组件。含有最终安全装置之心轴。支托组件这类可藉由T形槽加以固定的组件,可用以固定千斤顶,使其不致于在更换工件时滑离定位。此外,可用以将螺旋型千斤顶固定于垂直的固夹面上,而螺旋型千斤顶通常系用于工件的支撑。自我对准型盖子的使用可确保支承面的正确对准。将对中定位板作为中间组件时,可将 52、70 及 100 等尺寸的螺旋型千斤顶上下固定在一起。
這項商品 23470.0007 - 螺旋千斤顶 / 千斤顶 (l2 夹持高度 max. : 70 mm) 為商品項目的相對應商品 螺旋千斤顶 (EH 23470.)
自校调正盖
托座
螺旋千斤顶
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。