- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 50 mm
- l1 min : 38 mm
- d1: 31 mm
- d2: 31 mm
- d3: Tr 20 x 4
- 荷重能力: 15 kN
- 重量: 191 g
show article view
- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 52 mm
- l1 min : 42 mm
- d1: 50 mm
- d2: 50 mm
- d3: Tr 30 x 4
- d4: 12 mm
- 荷重能力: 60 kN
- 重量: 539 g
show article view
- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 70 mm
- l1 min : 50 mm
- d1: 50 mm
- d2: 50 mm
- d3: Tr 30 x 4
- d4: 12 mm
- 荷重能力: 60 kN
- 重量: 645 g
show article view
l2 夹持高度 max. [mm]:
100 mm
- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 100 mm
- l1 min : 70 mm
- d1: 50 mm
- d2: 50 mm
- d3: Tr 30 x 4
- d4: 12 mm
- 荷重能力: 60 kN
- 重量: 900 g
show article view
l2 夹持高度 max. [mm]:
140 mm
- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 140 mm
- l1 min : 100 mm
- d1: 69 mm
- d2: 69 mm
- d3: Tr 40 x 7
- d4: 12 mm
- 荷重能力: 100 kN
- 重量: 2614 g
show article view
l2 夹持高度 max. [mm]:
210 mm
- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 210 mm
- l1 min : 140 mm
- d1: 80 mm
- d2: 70 mm
- d3: Tr 50 x 8
- d4: 12 mm
- 荷重能力: 170 kN
- 重量: 4336 g
show article view
l2 夹持高度 max. [mm]:
300 mm
- 千斤顶
- l2 夹持高度 max. : 300 mm
- l1 min : 190 mm
- d1: 100 mm
- d2: 80 mm
- d3: Tr 65 x 10
- d4: 12 mm
- 荷重能力: 350 kN
- 重量: 9680 g
show article view
产品:
托座
螺丝千斤顶 : 50 mm
- 托座
- d1: 31 mm
- b: 40 mm
- d2: 18,5 mm
- l1: 175 mm
- l2: 30 mm
- l3: 35 mm
- l4: 90 mm
- 螺丝千斤顶 : 50 mm
- 重量: 516 g
产品:
托座
螺丝千斤顶 : 52/ 70/100 mm
- 托座
- d1: 50 mm
- b: 60 mm
- d2: 20,5 mm
- l1: 190 mm
- l2: 38 mm
- l3: 46 mm
- l4: 90 mm
- 螺丝千斤顶 : 52 mm/ 70 mm/100 mm
- 重量: 879 g
产品:
托座
螺丝千斤顶 : 140 mm
- 托座
- d1: 69 mm
- b: 80 mm
- d2: 24,5 mm
- l1: 210 mm
- l2: 48 mm
- l3: 54 mm
- l4: 90 mm
- 螺丝千斤顶 : 140 mm
- 重量: 1279 g
产品:
自行校准盖
螺丝千斤顶 : 52/ 70/100 mm
- 自行校准盖
- d: 50 mm
- l: 32 mm
- 螺丝千斤顶 : 52 mm/ 70 mm/100 mm
- 重量: 399 g
产品:
自行校准盖
螺丝千斤顶 : 140/210 mm
- 自行校准盖
- d: 65 mm
- l: 35 mm
- 螺丝千斤顶 : 140 mm/210 mm
- 重量: 716 g
产品:
球面形盖
螺丝千斤顶 : 52/ 70/100/140/210/300 mm
- 球面形盖
- 螺丝千斤顶 : 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
- 重量: 75 g
产品:
V型盖
螺丝千斤顶 : 52/ 70/100/140/210/300 mm
- V型盖
- 螺丝千斤顶 : 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
- 重量: 138 g
产品:
中心板
螺丝千斤顶 : 52/ 70/100 mm
- 中心板
- 螺丝千斤顶 : 52 mm/ 70 mm/100 mm
- 重量: 107 g