藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。
夹具有以下优点:
通过螺杆或偏心杆快速手动夹紧
通过将夹爪向左或向右摆动,方便快速更换工件
因低结构,所以用于夹紧的空间很小
使用高度调节缸即使对于极端的夹紧高度也能简单适配
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
這項商品 23310.0035 - 下压夹具 转圜,低构造,尺寸 44 / 含夹持螺丝 (d1: 44 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,低构造,尺寸 44 (EH 23310.)
夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及间隔片 EH 1107 和 EH 1108 来增加。
向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:
该圆柱必须接触整个表面。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日