下压夹具 转圜,低构造,尺寸 44 

EH 23310.

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 

夹具有以下优点:

通过螺杆或偏心杆快速手动夹紧

通过将夹爪向左或向右摆动,方便快速更换工件

因低结构,所以用于夹紧的空间很小

使用高度调节缸即使对于极端的夹紧高度也能简单适配

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

您的选择导致 2 打击

版本
相片 
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
with double eccentric levers
相片 :
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
行程  [mm]:
5 mm
夹持力量  [kN]:
4 kN
品项品号.:
23310.0034
CAD
文件
下压夹具
  • with double eccentric levers – 相片  1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • 行程 : 5 mm
  • 夹持力量 1): 4 kN
  • 重量: 1022 g
show article view
下压夹具
版本:
含夹持螺丝 
相片 :
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
行程  [mm]:
5 mm
夹持力量  [kN]:
10 kN
品项品号.:
23310.0035
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • 行程 : 5 mm
  • 起动 扭力  max. : 30 Nm
  • 夹持力量 : 10 kN
  • 重量: 708 g
show article view
下压夹具

材质 

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

参考

夹合高度可以使用高度调整圆柱 EH 23310,以及间隔片 EH 1107 和 EH 1108 来增加。 

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 下压夹具 – 转圜,低构造,尺寸 44 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。