分隔物  

EH 1007.400 - EH 1108.300

This mounting element is a system part of the T-slot system.

您的选择导致 16 打击

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
3 mm
品项品号.:
1007.400
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 9 g
show article view
分隔物  
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
品项品号.:
1007.500
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 30 g
show article view
分隔物  
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
品项品号.:
1007.600
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
分隔物  
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
品项品号.:
1007.700
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 37 g
show article view
分隔物  
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
5 mm
品项品号.:
1007.800
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 15 g
show article view
分隔物  
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
品项品号.:
1007.900
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 46 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
品项品号.:
1107.400
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 27 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
3 mm
品项品号.:
1107.500
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 65 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
品项品号.:
1107.600
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 36 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
4 mm
品项品号.:
1107.700
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 4 mm
  • 重量: 86 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
品项品号.:
1107.800
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 44 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
5 mm
品项品号.:
1107.900
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 107 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
10 mm
品项品号.:
1108.000
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 85 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
10 mm
品项品号.:
1108.100
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 10 mm
  • 重量: 208 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
20 mm
品项品号.:
1108.200
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 20 mm
  • 重量: 170 g
show article view
分隔物  
系统 :
V70/L12
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s [mm]:
20 mm
品项品号.:
1108.300
CAD
文件
分隔物  
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s: 20 mm
  • 重量: 417 g
show article view
分隔物  

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1007.400 - EH 1108.300 分隔物  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性