藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。
这些夹具有下列优点:
可藉由螺杆及偏心杆,快速手动夹固
可藉由将夹爪的摆动,轻易而快速地更换工件
由于精实的结构,因此固夹所使用的空间也少
藉由高度调整缸,即使是极端的固夹高度,也能轻易适配
這項商品 23310.0065 - 下压夹具 转圜,尺寸 60 / 含夹持螺丝 (d1: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,尺寸 60 (EH 23310.)
夹具
The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and with spacers EH 1617. and reduced with clamping inserts.
向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:
该圆柱必须接触整个表面。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers